Filter-regulator MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
8086642
GTIN 4052568451509
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
M5
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
140 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza pritiska
0.25 bar