Filter-regulator MS-LFR-B
Kontrolisanje i filtriranje komprimovanog vazduha - Izuzetno lagan, veoma kompaktan, a opet sa velikim protokom: u kućištu od polimera. Na raspolaganju su vam jeftine, tehnički fokusirane osnovne komponente sa najvažnijim funkcijama.
- Dimenzija mrežice 25, 40, 62 mm
- Tehnički fokusirana osnovna komponenta po atraktivnoj ceni
- Lako i robusno zahvaljujući modernim polimernim materijalima
- Kompatibilno sa MS serijom za idealnu kombinaciju povoljnih osnovih i vrhunskih funkcija
- Stabilno regulaciono ponašanje
- Sa ili bez manometra
- Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
- Sa integrisanim sekundarnim i primarnim odzračivanjem sa ponašanjem povratne struje
- MS2: membranski regulacioni ventil sa direktnim upravljanjem
- MS4, MS6: ventil za regulaciju klipa sa direktnim upravljanjem