Manometar PAGN-26-10-P10-RG

8090378

GTIN 4052568462178

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Vrsta pričvršćenja
Ugradnja voda
Područje prikaza
0 bar - 10 bar
Pneumatski priključak
Uložak 10 mm
Klasa preciznosti merenja
4
Područje prikaza
0 MPa - 1 MPa