Kompaktni cilindar AEN-S-16-5-A-P-A
8092142
GTIN 4052568302016
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
95 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane