Kompaktni cilindar AEN-S-16-5-A-P

8092144

GTIN 4052568461904

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
95 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane