Kompaktni cilindar AEN-S-63-25-A-P-A
8092146
GTIN 4052568302023
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1780 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane