Kompaktni cilindar AEN-S-63-10-A-P

8092147

GTIN 4052568826437

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane