Kompaktni cilindar AEN-S-12-5-A-P

8092150

GTIN 4052568461928

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane