Kompaktni cilindar AEN-S-12-10-A-P-A
8092151
GTIN 4052568302047
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane