Kompaktni cilindar AEN-S-50-10-A-P-A

8092153

GTIN 4052568302061

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1106 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane