Kompaktni cilindar AEN-S-50-25-A-P-A

8092154

GTIN 4052568302078

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1106 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane