Kompaktni cilindar AEN-S-40-5-A-P
8092158
GTIN 4052568793920
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane