Kompaktni cilindar AEN-S-40-25-A-P-A

8092160

GTIN 4052568302085

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
700 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane