Kompaktni cilindar AEN-S-40-10-A-P-A

8092161

GTIN 4052568302092

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
700 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane