Kompaktni cilindar AEN-S-40-5-A-P-A
8092162
GTIN 4052568302108
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
700 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane