Kompaktni cilindar AEN-S-32-5-A-P-A

8092165

GTIN 4052568302115

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
439 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane