Kompaktni cilindar AEN-S-32-10-A-P-A

8092166

GTIN 4052568302122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
439 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane