Compact cylinder AEN-S-32-5-A-P

8092167

GTIN 4052568461959

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
439 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane