Kompaktni cilindar AEN-S-25-5-A-P-A

8092177

GTIN 4052568302146

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
259 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane