Kompaktni cilindar AEN-S-20-5-A-P

8092220

GTIN 4052568462000

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane