Kompaktni cilindar AEN-S-20-10-A-P-A
8092221
GTIN 4052568302177
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane