Kompaktni cilindar AEN-S-20-25-A-P-A

8092223

GTIN 4052568302191

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
potiskujući
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
162 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane