2-struki cilindar DGTZ-GF-20-70-P-A

8100613

GTIN 4052568470838

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
376 N
Hod
70 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja