2-struki cilindar DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A
8103497
GTIN 4052568578145
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
60 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja