Paralelna hvataljka EHPS-20-A-LK
8103810
GTIN 4052568458874
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
13 mm
Prepoznavanje položaja
sa Hall senzorom - sa integrisanom mernom letvom - preko IO linka interfejsa
Električni priključak
5-polno - Kabl sa utikačem - M12x1
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički
13 Nm