Paralelna hvataljka EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
16 mm
Prepoznavanje položaja
sa Hall senzorom - sa integrisanom mernom letvom - preko IO linka interfejsa
Električni priključak
5-polno - Kabl sa utikačem - M12x1
Maks. momenat na čeljusti hvataljke Mx, statički
28 Nm