Fluidni mišić DMSP-40-120N-RM-CM

8114530

GTIN 4052568459420

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
40
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
6000 N
Nominalna dužina
120 mm
Maks. kontrakcija
25 % nominalne dužine