Fluidni mišić DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN 4052568459437

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Veličina konstrukcije
5
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
140 N
Nominalna dužina
50 mm
Maks. kontrakcija
20 % nominalne dužine