Fluidni mišić DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN 4052568459444
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Veličina konstrukcije
20
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1500 N
Nominalna dužina
100 mm
Maks. kontrakcija
25 % nominalne dužine