Fluidni mišić DMSP-10-80N-RM-CM
8114536
GTIN 4052568459451
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Veličina konstrukcije
10
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
480 N
Nominalna dužina
80 mm
Maks. kontrakcija
25 % nominalne dužine