Paralelna hvataljka DHPC-6-A-S-1

8116736

GTIN 4052568553906

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
5.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
22 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
6 g