Paralelna hvataljka DHPC-L-10-A-S-2

8116773

GTIN 4052568554279

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
21.5 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
33 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
25 g