Paralelna hvataljka DHPC-L-10-A-NO-S-2
8116779
GTIN 4052568554330
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
16.4 N
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
33 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
25 g