Paralelna hvataljka DHPC-L-10-A-NC-S

8116780

GTIN 4052568554347

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
4 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
33 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
25 g