Paralelna hvataljka DHPC-16-A-NO-S
8116791
GTIN 4052568554439
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
43.4 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
84 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
50 g