Paralelna hvataljka DHPC-16-A-NC-S-2

8116799

GTIN 4052568554514

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
84 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
50 g