Paralelna hvataljka DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
84 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
50 g