Paralelna hvataljka DHPC-L-20-A-S
8116835
GTIN 4052568564100
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
79.8 N
Hod po čeljusti hvataljke
9 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
101.3 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
110 g