Paralelna hvataljka DHPC-L-20-A-B-1

8116839

GTIN 4052568564148

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
79.8 N
Hod po čeljusti hvataljke
9 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
101.3 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
110 g