Paralelna hvataljka DHPC-L-20-A-NC-S-1
8116845
GTIN 4052568564209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
9 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
101.3 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
110 g