Paralelna hvataljka DHPC-25-A-NC-S-1
8116862
GTIN 4052568564353
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
7 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
155.9 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
160 g