Paralelna hvataljka DHPC-32-A-S-1

8116882

GTIN 4052568564537

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
221.3 N
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
246.8 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
280 g