Paralelna hvataljka DHPC-32-A-B-1
8116885
GTIN 4052568564568
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
221.3 N
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
246.8 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
280 g