Paralelna hvataljka DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Hod po čeljusti hvataljke
11 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
246.8 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
280 g