Paralelna hvataljka DHPC-40-A-S
8116894
GTIN 4052568564643
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
358.6 N
Hod po čeljusti hvataljke
15 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
351.5 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
400 g