Paralelna hvataljka DHPC-40-A-B-1

8116898

GTIN 4052568564681

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
358.6 N
Hod po čeljusti hvataljke
15 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja
Maks. sila na čeljusti hvataljke Fx, statički
351.5 N
Maks. masa eksternog prsta za hvatanje
400 g