Pogon sa vođenjem DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN 4052568570132
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja