Elektromagnetni ventil VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-FB

8122775

GTIN 4052568550172

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5.5 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
-1 bar - 7 bar