Izuzetno tanak, malen i veoma snažan sa pritiskom do 7 bara ili u vakuumskom režimu do 0,9 bara: savršeno kada želite da upravljate mnogim preklopnim ventilima raspoređenim jedan pored drugog u najmanjem prostoru. 3/2-smerni ventil NC sa protokom do 5,5 l/min takođe se može proširiti u ventilsku grupu sa do 20 položaja.
Na primer, u oblasti in-vitro dijagnostike (IVD) za male uređaje za pružanje pomoći (PoC) u kojima minijaturni ventili pokreću mnoge membrane na kaseti „lab-on-a-chip” koja omogućava proces analize i sadrži reagense. Ili za upravljanje protokom tečnosti u mašinama za dijalizu, za upravljanje membranskim prekidačima koji drže kontaminirane tečnosti odvojenim od sistema. Kao pilotski ventil ili za direktnu kontrolu malih tokova gasa u industriji elektronike ili poluprovodnika: VOVK je minijaturni svestrani uređaj. Izuzetno mala potrošnja energije od samo 0,5 vata i vreme uključivanja od 6 milisekundi omogućava primene u kojima mnogi ventili prebacuju male protoke gasa jedan pored drugog što je kompaktnije moguće.
Pogodnost za vakuum, pritisci do 7 bara i širina od samo 5,9 mm čine VOVK jedinstvenim. Postoje tri verzije za maksimalnu raznolikost primene: sa prirubničkim spojem za montažu ventila na ploču kanala, do 20 ventila se može rasporediti direktno u nizu ili kao jedan ventil sa utičnim spojnicama.