Radijalna hvataljka DHRC-20-A-S-NO
8128698
GTIN 4052568567910
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Veličina konstrukcije
20
Radni pritisak
0.15 MPa - 0.8 MPa
Funkcija
sa jednostrukim dejstvom - otvoreno
Maks. momenat na čeljusti hvataljke My, statički
2 Nm
Pneumatski priključak
M5